Publier vos produits
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
    Elkay

    LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black

    Traduit par Google,
    Elkay Avado Robinet de cuisine à montage mural monotrou avec poignées à levier noir mat
    Spécification
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      POT FILLER: Wall mount design is perfect for filling large pots on the stove.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKAV4091MB
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsAvado
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.75
    • Largeur (pouces)9.12
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries