Publier vos produits
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LKHA1041LS_CR Harmony™ Single Hole Kitchen Faucet with Pull-down Spray and Forward Only Lever Handle

    Traduit par Google,

    Robinet de cuisine monotrou Harmony™ avec douchette extractible et poignée à levier unique. Débit de 1,8 GPM (gallons par minute). Fabriqué en laiton avec une cartouche à disque céramique. Nécessite un trou de robinetterie.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • TÊTE DE PULVÉRISATION TIRABLE : Offre une portée accrue pour un nettoyage et un rinçage plus complets.
    • VAPORISATEUR ERGONOMIQUE PIVOTANT : La tête de pulvérisation pivote à 360° pour une utilisation simplifiée.
    • TUYAU TRESSÉ EN NYLON RÉSISTANT ET FLEXIBLE : Le matériau de qualité supérieure assure un fonctionnement fluide lors du déploiement et de la rétraction de la tête de pulvérisation
    • DOUBLE FONCTION DE JET D'EAU : Jet continu pour un usage quotidien ; jet puissant pour le nettoyage en profondeur
    • UTILISATION À POIGNÉE UNIQUE : La poignée pivote de 90° vers l’avant uniquement, sans gêner la crédence.
    • CARTOUCHE À DISQUE CÉRAMIQUE : Offre des performances durables et fiables ; amovible pour un remplacement facile
    • UN SEUL TROU DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé avec un seul trou de robinetterie.
    • PLAQUE DE COUVERTURE EN OPTION INCLUSE : La plaque de recouvrement permet plusieurs types d’installations
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKHA1041LS_CR
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsHarmony
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.49
    • Largeur (pouces)10.6
    • Profondeur (pouces)10.71
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries