Publier vos produits
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,

    Évier à trois cuves encastrable Lustertone® Classic en acier inoxydable, 137 cm x 56 cm x 26 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18.
    avec une finition satinée brillante, un emplacement de drainage central et des coussinets uniquement en dessous.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • FINITION RÉPARABLE : La finition résiste aux rayures, même en cas d'utilisation intensive. Les rayures profondes sont réparables. Le grain lustré reflète la lumière uniformément pour un brillant intense.
    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • BONDE CENTRALE : La bonde est idéalement placée au centre de l’évier.
    • BOLS EXTRA PROFONDS : Les bols de grande capacité offrent plus d’espace intérieur pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    Spécification
    • Keywords: GOURMET, Lustertone

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LTR5422101_6
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.12
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)54
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers