Publier vos produits
LINEO PRO PUZZLE 125mm 2 slots diffuser
LINEO PRO PUZZLE 125mm 2 slots diffuser
LINEO PRO PUZZLE 125mm 2 slots diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO PUZZLE 125mm 2 slots diffuser

    Traduit par Google,

    Le diffuseur linéaire ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 125 (2 fentes) est un modèle discret et performant, conçu pour les environnements exigeant un débit d'air important. Il allie discrétion et efficacité grâce à sa double diffusion.

    Conçu pour les raccordements de conduits de 125 mm avec une configuration à double fente.

    La conception segmentée en forme de « puzzle » permet un alignement précis et une installation rapide de plusieurs unités.

    La structure se déplace de concert avec les profils du plafond, éliminant ainsi efficacement les déformations et les fissures.

    Peut être entièrement peinte pour s'harmoniser avec n'importe quelle couleur intérieure, ce qui permet de dissimuler complètement le système de ventilation.

    Spécialement conçu pour gérer les débits d'air plus élevés nécessaires aux grands espaces résidentiels ou commerciaux.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lineo-pro-puzzle-125-2-diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enLituanie
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord