Système multifonction Daitsu Monobloc Drive AOWD 20TX. La gamme Monobloc Drive est la nouvelle gamme de pompes à chaleur air-eau de moyenne puissance de Daitsu, offrant des puissances de chauffage de 20 kW et 35 kW, combinables pour une production en cascade jusqu'à 16 unités. Son design compact intègre une pompe hydraulique dans l'unité (modèle 20 kW) pour le raccordement à des ballons d'eau chaude sanitaire, des radiateurs, des ventilo-convecteurs, un plancher chauffant ou d'autres applications centralisées commerciales et résidentielles. Cette unité bénéficie d'une efficacité énergétique maximale A+++, d'une température de production d'eau chaude sanitaire élevée (73 °C) et utilise le gaz réfrigérant R290 à très faible PRG (0,5).