Publier vos produits
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
    expormim

    Bare side table 50x50x40

    Traduit par Google,

    Structure réalisée en tube ovale en acier inoxydable, fini avec de la poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 8 mm/0,31" d'épaisseur, FENIX NTM® 8 mm/0,31" d'épaisseur et Dekton® 8 mm/0,31" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécification
        Spécifications techniques
        • Réference unique.bare-side-table
        • Famille de produitsBare
        • Groupe de produitsOutdoor collection
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-03-22
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)400
        • Largeur (mm)500
        • Profondeur (mm)500
        En rapport
        • Matériel principalAcier inoxydable
        • Fabriqué enEspagne
        • Poids net (Kg)6
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
        • Classification IFCMobilier
        • Code ETIMEG017960
        • Nom ETIMFurniture
        • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Code UNSPSC56
        • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
        • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
        • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
        • Titre OmniClassResidential Coffee Tables
        • Code CSI UniFormat IIE20
        • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS