Publier vos produits
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
    expormim

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 90x74

    Traduit par Google,

    Structure réalisée en tube ovale en acier inoxydable, fini avec de la poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur, FENIX NTM® 12 mm/0,47" d'épaisseur et Dekton® 8 mm/0,31" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bistro-outdoor-table-round-top-90
    • Famille de produitsBistro outdoor
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables