Publier vos produits
Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76

    Traduit par Google,

    Structure en tube d'aluminium, fini avec de la poudre de polyester. Options de plateau : HPL Trespa® 13 mm/0,51" d'épaisseur
    et Dekton® 8 mm/0,31" d'épaisseur.

    Contactez expormim

    Spécification
      • C969 E 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Spécifications techniques
          • Réference unique.flamingo-outdoor-table-elliptical-top-90
          • Famille de produitsFlamingo outdoor
          • Groupe de produitsOutdoor collection
          • TypeObjet (objet simple)
          • Date de publication2022-02-28
          • Numéro d'édition1
          • Hauteur (mm)76
          • Largeur (mm)90
          • Profondeur (mm)90
          En rapport
          • Matériel principalAluminium
          • Fabriqué enEspagne
          Classification
          • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
          • Classification IFCMobilier
          • Code ETIMEG017960
          • Nom ETIMFurniture
          • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
          • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Numéro OmniClass23-11 29 15
          • Titre OmniClassExterior Tables