Publier vos produits
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
Nido hand-woven sofa C253 T
    expormim

    Nido hand-woven sofa C253 T

    Traduit par Google,

    Canapé tissé à la main en tube d'acier inoxydable et fini avec de la poudre de polyester. Finition tissée à la main avec corde haute résistance 24 mm/0.94”. Pour une utilisation en extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nido-hand-woven-sofa
    • Famille de produitsNido
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)1760
    • Profondeur (mm)860
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireCorde
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)49
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Numéro OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titre OmniClassPatio Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires