Publier vos produits
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
    expormim

    Nude indoor rectangular dining table 280x100x75

    Traduit par Google,

    Structure en tube d'acier inoxydable, fini avec de la poudre de polyester. La collection est disponible en version plateau plaqué chêne européen et plateau laqué (MDF). Épaisseur du plateau : 12 mm/0,47" d'épaisseur. Livré non assemblé.

    Contactez expormim

    Spécification
        Spécifications techniques
        • Réference unique.nude-indoor-rectalgular-dining-table-280
        • Famille de produitsNude indoor
        • Groupe de produitsIndoor collection
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-03-30
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (mm)75
        • Largeur (mm)280
        • Profondeur (mm)100
        En rapport
        • Matériel principalAcier inoxydable
        • Matériel secondaireBois
        • Conçu enEspagne
        • Fabriqué enEspagne
        • Poids net (Kg)41
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
        • Classification IFCMobilier
        • Code ETIMEG017960
        • Nom ETIMFurniture
        • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Code UNSPSC56
        • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
        • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
        • Code CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Numéro OmniClass23-21 23 15
        • Titre OmniClassResidential Tables
        • Code CSI UniFormat IIE20
        • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS