Publier vos produits
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
Touch Mini G2
    Fagerhult

    Touch Mini G2

    Traduit par Google,
    Description:

    Touch est un luminaire élégant et intemporel qui s'intégrera parfaitement dans n'importe quel environnement de vente au détail. Touch Mini est un petit spot soigné et discret avec driver intégré, parfait pour éclairer les zones où il y a une hauteur de plafond inférieure comme par exemple 2,5-3m.

    Boîtier en aluminium peint par poudrage, blanc (RAL 9016), noir (RAL 9017). Pilote intégré.


    Principales caractéristiques:
    Lumens : 1950 lm, 2000 lm, 2700 lm, 2900 lm
    Température de couleur : 3000 BBBLK
    Répartition de la lumière : Faisceau étroit, Faisceau moyen, Faisceau large, Faisceau extra large
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standards : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : marche/arrêt

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 85, 201, 100, 160 | 85, 201, 100, 85
      Weight: 0.700 kg, 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control Track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Touch_Mini_G2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Produits similaires