Publier vos produits
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWS Plus | FAKRO

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    LWS Plus est le modèle de base de la nouvelle génération d'échelles de grenier FAKRO. Sa conception innovante garantit un confort d'utilisation optimal et une installation plus rapide et plus simple. L'échelle est dotée d'une trappe isolante beige, personnalisable par placage ou peinture, qui s'adapte à tous les styles d'intérieur.

    Spécification
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.loft_ladder_lws_plus_2
    • Famille de produitsLoft ladders
    • Groupe de produitsWooden loft ladders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
    • Classification IFCMarche
    • Nom UNSPSCLadders
    • Code UNSPSC30191501
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Code CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17 15
    • Titre OmniClassRetractable Stairs
    • Code CSI UniFormat IIC2010
    • Titre CSI UniFormat IIStair Construction