Publier vos produits
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
    FAKRO

    USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    LME est une échelle de grenier pliante en métal à trois sections avec trappe beige isolée et pouvant être peinte. Elle permet un réglage facile de la hauteur en coupant la dernière section et en utilisant des embouts métalliques avec des embouts en caoutchouc pour un ajustement précis et une stabilité accrue.

    Spécification
    • Weight limit: 400 lbs

      Loft ladder U-value: U=0.19 BTU/h ft²F

      Insulation thickness: 1 1/8"

      Hatch thickness: 1 3/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.usa_metal_attic_ladders_lme
    • Famille de produitsLoft ladders
    • Groupe de produitsMetal loft ladders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
    • Classification IFCMarche
    • Nom UNSPSCLadders
    • Code UNSPSC30191501
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ladders