Publier vos produits
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWZ Plus | FAKRO

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le LWZ Plus est une échelle pliante en bois à 3 sections avec une trappe isolée. Le coffre à échelle en bois comprend une ossature en acier, des lattes de doublage de finition et un système d'installation rapide. Cela simplifie l'installation et réduit le temps de montage de l'échelle dans le plafond.

    Spécification
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.loft_ladder_lwz_plus_2
    • Famille de produitsLoft ladders
    • Groupe de produitsWooden loft ladders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
    • Classification IFCMarche
    • Nom UNSPSCLadders
    • Code UNSPSC30191501
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Code CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17 15
    • Titre OmniClassRetractable Stairs
    • Code CSI UniFormat IIC2010
    • Titre CSI UniFormat IIStair Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie