Publier vos produits
Window with raised axis of rotation FYU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-V P50 AUMX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    FAKRO FYU-V P2, fenêtre pivotante richement équipée avec axe de rotation situé au-dessus du centre de la fenêtre, de sorte que même une personne de grande taille puisse facilement marcher jusqu'au bord de la fenêtre. Lorsqu'elle est installée sur des toits inclinés de 39 à 43 degrés, la fenêtre satisfait aux exigences de la norme DIN 5034-1, selon laquelle le bord inférieur de la fenêtre doit être placé à 95 cm au-dessus du niveau du sol et le bord supérieur à 220 cm minimum.

    Vernissage écologique acrylique. Conçu pour les cuisines et les salles de bains Conçu pour les pièces avec une humidité périodiquement accrue (cuisines, salles de bains).

    Large gamme d'accessoires supplémentaires.
    Convient aux emplacements de 20 à 65 degrés.
    Peut être installé en combinaisons.

    Garantie:
    À vie contre la grêle
    10 ans pour les fenêtres
    20 ans pour le vitrage

    Spécification
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raised_axis_fyu_v_p50_aumx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsWindows with raised axis of rotation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings