Publier vos produits
FUGA LARGE Projecteur blanche LED 18W 2700K 24°

FUGA LARGE Projecteur blanche LED 18W 2700K 24°

Version LARGE de FUGA, une famille de projecteurs au format tubulaire. Ils sont orientables sur leur axe vertical 350° et sur leur axe horizontal 90°. Tous les composants sont logés dans le boîtier du projecteur, pour un design épuré. Les projecteurs distribuent la lumière là où elle est le plus nécessaire grâce à la possibilité de les orienter pour mettre en valeur des éléments ou répartir la lumière uniformément. Avec une température de couleur de 2700K, ce projecteur permet de créer des ambiances agréables et accueillantes. La version 24° est idéale comme lumière d'accentuation dans les vitrines ou vitrines de magasins, dans les restaurants et les hôtels.
Spécification
  • Référence: 011300101

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776155350

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0112

    IP: 20

    Puissance max. (W): 23W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 1350lm

    Tension: 100V-277V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 24

    Hauteur total: 245

    Longueur: 95

    Profondeur: 95

    Accessoire connexe (ref.): 01991301

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 356

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 120

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 120

    Volume Box Ind. Chalut: 0.005126

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 1,70

Spécifications techniques
  • Réference unique.011300101_-_FUGA-LARGE-White-projector-LED-18W-2700K-24
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)170
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers