Publier vos produits
BLIT 210 Applique blanc 20W 2700K CRI90 Casambi

BLIT 210 Applique blanc 20W 2700K CRI90 Casambi

BLIT 210 est un luminaire à faisceau mural blanc, avec une température de couleur de 2700K, un CRI90, une puissance de 20W et dispose d'un système de contrôle Casambi. Cette applique murale a un réflecteur asymétrique, si vous la placez verticalement elle est parfaite comme lèche-mur, tandis que si vous l'installez horizontalement, elle est idéale comme lèche-sol.
Spécification
  • Référence: 012592791W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776364325

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: BLIT 210 Applique blanc 20W 2700K CRI90 Casambi

    Product Description: BLIT 210 est un luminaire à faisceau mural blanc, avec une température de couleur de 2700K, un CRI90, une puissance de 20W et dispose d'un système de contrôle Casambi. Cette applique murale a un réflecteur asymétrique, si vous la placez verticalement elle est parfaite comme lèche-mur, tandis que si vous l'installez horizontalement, elle est idéale comme lèche-sol.

    Série: 0125

    Body material: Aluminium+Verre

    Body finish: Blanc Mat

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 20W

    Puissance et Lm des intensités W/Lm: 81,65

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 1633

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: ASYM

    Hauteur total: 150

    Longueur: 210

    Profondeur: 40

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 1,27

Spécifications techniques
  • Réference unique.012592791W_-_BLIT-210-Wall-lamp-white-20W-2700K-CRI90-Casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSURFACE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Poids net (Kg)127
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques