Publier vos produits
FOST RECESSED projecteur blanc 15W CRI97 3000K 20°

FOST RECESSED projecteur blanc 15W CRI97 3000K 20°

La famille FOST a été créée pour éclairer des points très précis. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces de détail et même les espaces domestiques. Ce luminaire encastrable blanc a une température de couleur de 3000K, CRI97, un angle de 20° et une puissance de 15W.
Spécification
  • Référence: 0125X3021C-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776258051

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: ENCASTRÉ

    Commercial Description: FOST RECESSED projecteur blanc 15W CRI97 3000K 20°

    Product Description: La famille FOST a été créée pour éclairer des points très précis. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces de détail et même les espaces domestiques. Ce luminaire encastrable blanc a une température de couleur de 3000K, CRI97, un angle de 20° et une puissance de 15W.

    Série: 0117

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.0125X3021C-110_-_FOST-RECESSED-white-projector-15W-CRI97-3000K-20deg
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers