Référence: 0125X3031C-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776258075
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: ENCASTRÉ
Commercial Description: FOST RECESSED projecteur blanc 15W CRI97 3000K 35°
Product Description: La famille FOST a été créée pour éclairer des points très précis. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces de détail et même les espaces domestiques. Ce luminaire encastrable blanc a une température de couleur de 3000K, CRI97, un angle de 35° et une puissance de 15W.
Série: 0117
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01