Publier vos produits
MOIST Encastrable blanc GU10 IP44

MOIST Encastrable blanc GU10 IP44

MOIST est un luminaire encastrable carré au design simple, il s'intègre discrètement au plafond. Source de lumière : une lampe GU10 max 50W non incluse.
Spécification
  • Référence: 02100901

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776121041

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 0219

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Puissance max. (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: GU10

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17316

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 105

    Longueur: 90

    Profondeur: 90

    MESURE DE COUPE: 78x78

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 36

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 80

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 93

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 93

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000692

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.3

    PCS: 1152

    Poids net élément consolidé: 0.255

Spécifications techniques
  • Réference unique.02100901_-_MOIST-White-downlight-GU10-IP44
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsRECESSED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.255
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers