Publier vos produits
TARGET projecteur carril noir 13W 15° FASHION

TARGET projecteur carril noir 13W 15° FASHION

La conception du projecteur sur rail TARGET atteint l'expression minimale du volume visuel, donnant de l'espace au lieu et mettant en valeur l'architecture et les éléments à éclairer. Ce spot sur rail TARGET noir a une puissance de 13W et un angle de 15°. Idéal pour l'éclairage de mode. Une option idéale pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants et les commerces de détail.
Spécification
  • Référence: 0214FS12-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776390935

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL

    Commercial Description: TARGET projecteur carril noir 13W 15° FASHION

    Product Description: La conception du projecteur sur rail TARGET atteint l'expression minimale du volume visuel, donnant de l'espace au lieu et mettant en valeur l'architecture et les éléments à éclairer. Ce spot sur rail TARGET noir a une puissance de 13W et un angle de 15°. Idéal pour l'éclairage de mode. Une option idéale pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants et les commerces de détail.

    Série: 0114

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.0214FS12-110_-_TARGET-Black-track-projector-13W-15deg-FASHION
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsProjecteur Sur Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie