Publier vos produits
TEIDE module downlight orientable noir 10W 40° 2700K CRI97 TRIAC

TEIDE module downlight orientable noir 10W 40° 2700K CRI97 TRIAC

TEIDE est un système modulaire de luminaires encastrés qui se caractérise par sa capacité à s'adapter à tout projet, son parfait confort visuel et l'orientation de ses modules. Le module downlight orientable TEIDE, de couleur noire et au design simplifié, offre une large intégration avec l'architecture, idéale pour un usage résidentiel et commercial. Ce module a une puissance de 10W, une température de couleur de 2700K, CRI97, un angle de 40° et un système de contrôle TRIAC. Vous pouvez combiner ce module avec différents cadres encastrables carrés/rectangulaires à 1, 2 et 3 lumières (également disponible en version sans cadre).
Spécification
  • Référence: 0352X2742C-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776264816

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: ENCASTRÉ

    Commercial Description: TEIDE module downlight orientable noir 10W 40° 2700K CRI97 TRIAC

    Product Description: TEIDE est un système modulaire de luminaires encastrés qui se caractérise par sa capacité à s'adapter à tout projet, son parfait confort visuel et l'orientation de ses modules. Le module downlight orientable TEIDE, de couleur noire et au design simplifié, offre une large intégration avec l'architecture, idéale pour un usage résidentiel et commercial. Ce module a une puissance de 10W, une température de couleur de 2700K, CRI97, un angle de 40° et un système de contrôle TRIAC. Vous pouvez combiner ce module avec différents cadres encastrables carrés/rectangulaires à 1, 2 et 3 lumières (également disponible en version sans cadre).

    Série: 0346

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.0352X2742C-110_-_TEIDE-Black-adjustable-module-downlight-10W-40deg-2700K-CRI97-TRIAC
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers