Publier vos produits
VIA EVO applique 1130 27W 3000K noir Casambi

VIA EVO applique 1130 27W 3000K noir Casambi

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire en saillie noir d'une longueur de 1130 mm, avec une température de couleur de 3000K, une puissance de 27W et un système de contrôle Casambi.
Spécification
  • Référence: 041005352W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776277199

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 897198

    Fixing: Mur

    Série: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: WU-M-672-TC-830

    IP: 20

    Puissance max. (W): 27W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 800mA CC

    Lumens max: 2841lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 60°

    Hauteur total: 68

    Longueur: 1130

    Profondeur: 40

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00576

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.9

    Poids net élément consolidé: 1,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.041005352W_-_VIA-EVO-wall-1130-27W-3000K-black-Casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)180
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques