Publier vos produits
VIA L Surface prismatic 4000K 700mA noir DALI

VIA L Surface prismatic 4000K 700mA noir DALI

VIA EVOLUTION L est un luminaire à surface prismatique noire avec une température de couleur de 4000K avec CRI80, 700mA et un système de contrôle DALI. Vous pouvez l'utiliser pour créer des configurations en L en surface VIA EVOLUTION.
Spécification
  • Référence: 041009912DU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776309906

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prisme

    IP: 20

    Puissance max. (W): 25W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 2433lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 20°

    Hauteur total: 68

    Longueur: 300

    Profondeur: 40

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.3

    Poids net élément consolidé: 1,20

Spécifications techniques
  • Réference unique.041009912DU_-_VIA-L-Surface-prismatic-4000K-700mA-black-DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)120
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie