Référence: 0410T6501U
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776342651
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 832739/832742
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES
Fixing: Mur
Commercial Description: VIA EVO TRACK 850 surface blanc 20W 4000K Prism
Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK de20We est un luminaire en saillie blanc, de 850 mm de long, prismatique et avec une température de couleur de 4000K.
Série: 0411
Body material: Aluminium
Diffusor material: PMMA
Body finish: Blanc
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: C
Light Source Code: 28002933 / 28002936
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 20W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Info maximale du driver: 600mA CC
Lumens max: 1786lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 4000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 90°
Hauteur total: 68
Longueur: 850
Profondeur: 40
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 1,40