Publier vos produits
DOMIO surface blanc Ø1000 95W opal 3000K CRI80

DOMIO surface blanc Ø1000 95W opal 3000K CRI80

DOMIO est une famille de luminaires circulaires aux lignes pures idéales pour éclairer de grands espaces tels que les halls d'entrée, les salles de conférence et les restaurants. Ce luminaire apparent DOMIO blanc Ø1000mm possède une température de couleur de 3000K, une puissance de 95W CRI80 et un diffuseur opale. DOMIO peut être installé en plafonnier/applique légèrement séparé du plan de montage, semi-encastré ou en suspension grâce à son accessoire Réf.050000097 (non inclus).
Spécification
  • Référence: 041783011

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284128

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 95W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: MODULO LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 10489lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 56°

    Hauteur total: 55

    Profondeur: 86

    Diamètre total: 1000

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.166168

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 21

    Poids net élément consolidé: 20,00

Spécifications techniques
  • Réference unique.041783011_-_DOMIO-white-surface-1000-95W-opal-3000K-CRI80
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSURFACE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2000
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions