Référence: 0419TW12D
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776284388
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 896684
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SURFACE
Fixing: Plafond
Commercial Description: DOMIO surface noire Ø600 33W opale DALI
Product Description: DOMIO est une famille de luminaires circulaires aux lignes pures idéales pour éclairer de grands espaces tels que les halls d'entrée, les salles de conférence et les restaurants. Ce luminaire apparent noir Ø600mm DOMIO a une puissance de 33W et dispose d'un système de contrôle DALI. DOMIO peut être installé en plafonnier/applique légèrement séparé du plan de montage, semi-encastré ou en suspension grâce à son accessoire Réf.050000098 (non inclus).
Série: 0500
Body material: Aluminium
Diffusor material: PMMA
Body finish: Noir Mat
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: 89603436
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 33W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: MODULO LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 500mA CC
Lumens max: 3528
Tension: 220V-240V
Plage K ajustable: 2700 - 6500K
CRI: >90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 20°
Hauteur total: 55
Profondeur: 86
Diamètre total: 600
Type de régulation du driver: DALI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 10.1
Poids net élément consolidé: 10,00