Publier vos produits
VIA EVO surface 1130 51+21W 3000K noir prismatic casambi

VIA EVO surface 1130 51+21W 3000K noir prismatic casambi

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire up&down noir d'une longueur de 1130 mm, avec une température de couleur de 3000K avec CRI80, une puissance de 51+21W, un diffuseur prismatique pour un meilleur contrôle de l'éblouissement et un système de contrôle casambi.
Spécification
  • Référence: 042005102WU

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776284555

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 0411

    IP: 20

    Puissance max. (W): 51+21W

    Info maximale du driver: 1400 + 600mA CC

    Lumens max: 4820lm + 2664lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: =80

    Degrés d'ouverture: 56°

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00576

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.9

    Poids net élément consolidé: 1,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.042005102WU_-_VIA-EVO-surface-1130-51-21W-3000K-black-prismatic-casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)180
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie