Publier vos produits
TEKO - 1 Surface noir LED 12-18W 4000K 56º

TEKO - 1 Surface noir LED 12-18W 4000K 56º

TEKO est un luminaire à surface noire d'aspect contemporain et à LED intégrée, conçu pour les projets de restauration d'éclairage ou les entreprises en général. Chauffeur non inclus mais nécessaire. La version 56° est idéale pour l'éclairage des restaurants et des hôtels, mais aussi des salles d'exposition ou des musées. Avec une température de couleur de 4000K, ce luminaire en saillie permet de créer des ambiances agréables et accueillantes.
Spécification
  • Référence: 050400602

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776174412

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 0504

    IP: 20

    Puissance max. (W): 18W

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Info maximale du driver: 500mA CC

    Lumens max: 1600Lm

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 56

    Hauteur total: 176

    Longueur: 127

    Profondeur: 127

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 185

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 135

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 135

    Volume Box Ind. Chalut: 0.003372

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.95

Spécifications techniques
  • Réference unique.050400602_-_TEKO---1-Black-surface-LED-12-18W-4000K-56
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSURFACE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie