Publier vos produits
TEKO - 3 Surface blanc LED HE 72W 2700K 56º

TEKO - 3 Surface blanc LED HE 72W 2700K 56º

TEKO-3 est un luminaire à surface blanche d'aspect contemporain et à LED intégrée, conçu pour l'éclairage de projets de restaurants ou d'entreprises en général. Chauffeur non inclus mais nécessaire. La version 56° est idéale pour l'éclairage des restaurants et des hôtels, mais aussi des salles d'exposition ou des musées. Grâce à la LED HE à haut rendement, vous pourrez optimiser la lumière émise et obtenir une consommation améliorée.
Spécification
  • Référence: 050601401

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776175600

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Série: 0504

    IP: 20

    Puissance max. (W): 72W

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 6000lm

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 18°

    Hauteur total: 176

    Longueur: 380

    Profondeur: 127

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 185

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 135

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 400

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00999

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 3,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.050601401_-_TEKO---3-White-surface-LED-HE-72W-2700K-56
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSHADES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)380
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie