Publier vos produits
TEKO - 3 Surface blanc LED HE 72W 3000K 56º

TEKO - 3 Surface blanc LED HE 72W 3000K 56º

TEKO-3 est un luminaire à surface blanche d'aspect contemporain et à LED intégrée, conçu pour l'éclairage de projets de restaurants ou d'entreprises en général. Chauffeur non inclus mais nécessaire. La version 56° est idéale pour l'éclairage des restaurants et des hôtels, mais aussi des salles d'exposition ou des musées. Avec une température de couleur de 3000K, ce luminaire en saillie permet de créer des ambiances agréables et accueillantes. Grâce à la LED HE à haut rendement, vous pourrez optimiser la lumière émise et obtenir une consommation améliorée.
Spécification
  • Référence: 050601601

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776175648

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Série: 0504

    IP: 20

    Puissance max. (W): 72W

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 6150lm

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 23°

    Hauteur total: 176

    Longueur: 380

    Profondeur: 127

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 185

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 135

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 400

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00999

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 3,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.050601601_-_TEKO---3-White-surface-LED-HE-72W-3000K-56
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSHADES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)380
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie