Publier vos produits
TEKO - 3 Surface blanc LED food 72W fish 20º

TEKO - 3 Surface blanc LED food 72W fish 20º

TEKO-3 est un luminaire à surface blanche d'aspect contemporain et à LED intégrée, conçu pour l'éclairage de projets de restaurants ou d'entreprises en général. Chauffeur non inclus mais nécessaire. La technologie LED FOOD spécifique à l'éclairage des poissons rehaussera la luminosité naturelle de ce produit. Les tons gris sont renforcés pour donner aux poissons et fruits de mer un aspect plus frais.
Spécification
  • Référence: 050602101

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776175747

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Série: 0504

    IP: 20

    Puissance max. (W): 72W

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 5100lm

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 18°

    Hauteur total: 176

    Longueur: 380

    Profondeur: 127

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 185

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 135

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 400

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00999

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 3,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.050602101_-_TEKO---3-White-surface-LED-food-72W-fish-20
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSHADES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)380
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie