Publier vos produits
TEKO - 3 Surface blanc LED food 72W meat 20º

TEKO - 3 Surface blanc LED food 72W meat 20º

TEKO-3 est un luminaire à surface blanche d'aspect contemporain et à LED intégrée, conçu pour l'éclairage de projets de restaurants ou d'entreprises en général. Chauffeur non inclus mais nécessaire. Le module FOOD LED indiqué pour la viande accentue le rouge et le rose des aliments, en respectant également les différentes nuances de blanc. Ainsi, le produit est présenté en lui donnant un aspect plus frais mais sans dénaturer les couleurs.
Spécification
  • Référence: 050602301

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776175785

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Série: 0504

    IP: 20

    Puissance max. (W): 72W

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 4500lm

    CRI: 70

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 18°

    Hauteur total: 176

    Longueur: 380

    Profondeur: 127

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 185

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 135

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 400

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00999

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 3,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.050602301_-_TEKO---3-White-surface-LED-food-72W-meat-20
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSHADES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)380
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie