Publier vos produits
PODIUM Boîtier de surface blanc 1L

PODIUM Boîtier de surface blanc 1L

PODIUM est un système modulaire de luminaires en surface qui offre différents effets et configurations d'éclairage, permettant de générer diverses ambiances avec une esthétique intégrée. Convient à tous types de projets. Le caisson de surface PODIUM de couleur [blanc/noir] avec [1 lumière, 2 lumières, 3 lumières] [trimless], peut être combiné dans un même produit avec une optique d'éclairage général, un éclairage d'accentuation fixe et orientable et un projecteur.
Spécification
  • Référence: 051300011

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776248526

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Série: 0342

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.03

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,93

Spécifications techniques
  • Réference unique.051300011_-_PODIUM-Surface-housing-white-1L
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)93
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers