Publier vos produits
Bande LED 5W 160LEDM IP20 2700K CRI80

Bande LED 5W 160LEDM IP20 2700K CRI80

Bande LED 5W 160LEDM IP20 2700K CRI80. La bande mesure 5 mètres mais vous pouvez adapter sa mesure en réalisant des découpes tous les 50 mm.
Spécification
  • Référence: 08050306

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776371798

    Tariff Item: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROFILS ET BANDES LED

    Commercial Description: Bande LED 5W 160LEDM IP20 2700K CRI80

    Product Description: Bande LED 5W 160LEDM IP20 2700K CRI80. La bande mesure 5 mètres mais vous pouvez adapter sa mesure en réalisant des découpes tous les 50 mm.

    Série: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,11

Spécifications techniques
  • Réference unique.08050306_-_LED-Strip-5W-160LEDM-IP20-2700K-CRI80
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsLED Profiles and Strips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie