Référence: 17420
Catalogue: Bombillas
EAN: 8421776066328
Tariff Item: 8543709099
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 734146
Série: 6017
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: 17420
Puissance max. (W): 4
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Lumens max: 470lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >=80
Degrés d'ouverture: 100°
Hauteur total: 102
Longueur: 60
Profondeur: 60
Diamètre total: 60
Format de l'ampoule: ESTANDAR - A60 - A55
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 20
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 130
Largeur de la boîte individuelle (MM): 65
Longueur de la boîte individuelle (MM): 65
Volume Box Ind. Chalut: 0.000549
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.0505
PCS: 1100
Poids net élément consolidé: 0.028