Référence: 17422
Catalogue: Bombillas
EAN: 8421776076815
Tariff Item: 8543709099
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1082014
Série: 6017
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: 17422
Puissance max. (W): 4
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Lumens max: 470lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >=80
Degrés d'ouverture: 100°
Hauteur total: 146
Longueur: 64
Profondeur: 64
Diamètre total: 64
Format de l'ampoule: PEBETERO - ST64 - SP64
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 50
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 154
Largeur de la boîte individuelle (MM): 70
Longueur de la boîte individuelle (MM): 70
Volume Box Ind. Chalut: 0.000804
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.073
PCS: 1050
Poids net élément consolidé: 0.043