Publier vos produits
Ampoule G4 LED 1,6W 3000K 180Lm

Ampoule G4 LED 1,6W 3000K 180Lm

Ampoule LED G4 1,6W 3000K
Spécification
  • Référence: 17487

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776143609

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 731352

    Série: 1753

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 17487

    Puissance max. (W): 1,5

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: G4

    Lumens max: 155lm

    Tension: 12V AC

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >=80

    Degrés d'ouverture: 36°

    Hauteur total: 41

    Longueur: 11

    Profondeur: 11

    Diamètre total: 11

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1000

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 60

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 20

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 20

    Volume Box Ind. Chalut: 3.4E-5

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.005

    PCS: 12000

    Poids net élément consolidé: 0.002

Spécifications techniques
  • Réference unique.17487_-_Bulb-G4-LED-1-6W-3000K-180Lm
  • Famille de produitsBULBS
  • Groupe de produitsG4
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.002
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers