Publier vos produits
VOLTA Lampadaire blanc

VOLTA Lampadaire blanc

VOLTA est une collection de luminaires conçue par Estudi Ribaudí, au design classique et intemporel, idéal pour l'éclairage intérieur. VOLTA est une série qui soigne au maximum tous les détails, comme ses interrupteurs, discrets dans les appliques et importants dans les pieds et les plateaux du salon.
Spécification
  • Référence: 20029

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776081161

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 6402

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1510

    Longueur: 450

    Profondeur: 450

    Diamètre de la base: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 4

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 1015

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 350

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 100

    Volume Box Ind. Chalut: 0.035831

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.6

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 2.1

Spécifications techniques
  • Réference unique.20029_-_VOLTA-White-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2.1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds