Publier vos produits
DOMINICA Applique beige

DOMINICA Applique beige

La famille DOMINICA conçue par Faro Lab s'inspire de la tendance esthétique apparue à Chicago entre 1900 et 1940. Cette applique murale beige est conçue avec des formes pures et géométriques d'un style industriel marqué mais qui se distingue par son authenticité et son élégance.
Spécification
  • Référence: 20031-122

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776336087

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: DOMINICA Applique beige

    Product Description: La famille DOMINICA conçue par Faro Lab s'inspire de la tendance esthétique apparue à Chicago entre 1900 et 1940. Cette applique murale beige est conçue avec des formes pures et géométriques d'un style industriel marqué mais qui se distingue par son authenticité et son élégance.

    Série: 2007

    Body material: Acier

    Screen material: Acier

    Body finish: Noir Mat

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 140

    Longueur: 250

    Profondeur: 282

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.012586

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.63

    Poids net élément consolidé: 1.03

Spécifications techniques
  • Réference unique.20031-122_-_DOMINICA-Beige-wall-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)1.03
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques