Référence: 20032-123
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776336124
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
ERP registration number: 1055351
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: DOMINICA Applique noire avec lecteur
Product Description: La famille DOMINICA conçue par Faro Lab s'inspire de la tendance esthétique apparue à Chicago entre 1900 et 1940. Cette applique de lecture noire est conçue avec des formes pures et géométriques d'un style industriel marqué mais qui se distingue par son authenticité et son élégance.
Série: 2007
Body material: Acier
Screen material: Acier
Body finish: Noir Mat
Screen finish: Noir Mat
Blade finish: Noir Mat
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00039
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Puissance max. lecteur(W): 1
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 140
Longueur: 250
Profondeur: 282
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.017371
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.09
Poids net élément consolidé: 1.21