Référence: 20062
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776167551
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1064348
Fixing: Mur
Série: 2006
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00056
IP: 20
Puissance max. (W): 6
Puissance max. lecteur(W): 2
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 67lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 130
Longueur: 370
Profondeur: 330
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 6
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 100
Largeur de la boîte individuelle (MM): 200
Longueur de la boîte individuelle (MM): 400
Volume Box Ind. Chalut: 0.008
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.436
PCS: 90
Poids net élément consolidé: 2.173