Référence: 20093
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776346536
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1814417
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: TENDER Plafonnier noir 2700K
Product Description: TENDER est un plafonnier noir contemporain et élégant, mais aussi sobre et intemporel avec lequel vous pourrez éclairer votre maison. TENDER fournit une lumière uniforme idéale. Avec une température de couleur de 2700K qui permet de créer des ambiances agréables et accueillantes
Série: 2013
Body material: Acier
Diffusor material: PC
Body finish: Noir Mat
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00327
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 1369lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: 90
Hauteur total: 82
Longueur: 450
Profondeur: 450
Diamètre total: 450
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.045478
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.1
Poids net élément consolidé: 3,80