Publier vos produits
WHIZZ Lampadaire noire/or
WHIZZ Lampadaire noire/or
WHIZZ Lampadaire noire/or
WHIZZ Lampadaire noire/or

    WHIZZ Lampadaire noire/or

    WHIZ est une famille de luminaires design créée par Christoph Friedrich Wagner, qui comprend des finitions tendances comme l'association du noir et de l'or. Ce lampadaire de salon est idéal pour les projets d'éclairage intérieur.
    Spécification
    • Référence: 20164-95

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233195

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sol

      Série: 2016

      Screen material: Acier

      Screen finish: Noir

      Blade finish: Noir

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17496

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1640

      Longueur: 300

      Profondeur: 300

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,027913

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.1

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 6.8

    Spécifications techniques
    • Réference unique.20164-95_-_whizz-black-gold-floor-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCFloor lamp fixture
    • Code UNSPSC39111509
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL