Référence: 20342-117
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776346512
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: TATAWIN Applique bras murale noir
Product Description: TATAWIN est une famille de luminaires conçue par Adolfo Abejón. La forme du paravent rappelle la partie supérieure des maisons caractéristiques de Tataouine, ville située au sud-est de la Tunisie. Cette applique murale à bras orientable en finition noire à l'esthétique élégante possède un corps en aluminium et un abat-jour en verre noir brillant.
Série: 2047
Body material: Acier
Screen material: Verre
Body finish: Noir Satiné
Screen finish: Noir Brillant
Blade finish: Noir Brillant
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27 G45
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17462
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 150
Longueur: 184
Profondeur: 380
Diamètre fleuron: 120
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.025277
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.4
Poids net élément consolidé: 1.9