Référence: 24502
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776146174
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Mur
Série: 2450
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
IP: 20
Puissance max. (W): 20W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 1150lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 1800
Longueur: 400
Profondeur: 900
Diamètre total: 400
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 162
Largeur de la boîte individuelle (MM): 459
Longueur de la boîte individuelle (MM): 628
Volume Box Ind. Chalut: 0.046697
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.4
PCS: 20
Poids net élément consolidé: 3.52