Publier vos produits
STUDIO Lampe de table blanche

STUDIO Lampe de table blanche

La collection STUDIO conçue par Nahtrang s'inspire de lignes et d'éléments simples, classiques mais uniques. Ces luminaires intègrent l'héritage classique des années 1950 dans un contexte contemporain. La caractéristique principale est le serre-câble, qui maintient la forme mimétique d'une branche d'arbre et la rend spéciale et unique. Ce luminaire de table blanc a été conçu pour s'adapter aux différents besoins d'éclairage de la maison ou des espaces de travail.
Spécification
  • Référence: 28252

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776348691

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: STUDIO Lampe de table blanche

    Product Description: La collection STUDIO conçue par Nahtrang s'inspire de lignes et d'éléments simples, classiques mais uniques. Ces luminaires intègrent l'héritage classique des années 1950 dans un contexte contemporain. La caractéristique principale est le serre-câble, qui maintient la forme mimétique d'une branche d'arbre et la rend spéciale et unique. Ce luminaire de table blanc a été conçu pour s'adapter aux différents besoins d'éclairage de la maison ou des espaces de travail.

    Série: 5113

    Body material: Acier

    Screen material: Acier

    Body finish: Noir Mat

    Screen finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: II

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 550

    Longueur: 180

    Profondeur: 297

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.025947

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.7

    Poids net élément consolidé: 1,48

Spécifications techniques
  • Réference unique.28252_-_STUDIO-White-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)148
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables