Référence: 28255
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776348745
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Sol
Commercial Description: STUDIO Lampadaire blanche
Product Description: La collection STUDIO conçue par Nahtrang s'inspire de lignes et d'éléments simples, classiques mais uniques. Ces luminaires intègrent l'héritage classique des années 1950 dans un contexte contemporain. La caractéristique principale est le serre-câble, qui maintient la forme mimétique d'une branche d'arbre et la rend spéciale et unique. Ce lampadaire blanc a été conçu pour s'adapter aux différents besoins d'éclairage de la maison ou des espaces de travail.
Série: 5113
Body material: Acier
Screen material: Acier
Body finish: Noir Mat
Screen finish: Blanc
Blade finish: Blanc
IP: 20
Genre: II
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E14
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17461
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 1325
Longueur: 220
Profondeur: 317
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.031806
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.7
Poids net élément consolidé: 2,20