Publier vos produits
1968 Lampe de table bois

1968 Lampe de table bois

1968 est une création de Jordi Busquets. Inspirée des premiers téléviseurs des années 60, cette réinterprétation rend hommage à l'artisanat et à la beauté de la sobriété. Fabriqué en bois et supports imprimés en 3D, ce modèle allie tradition et modernité. Différents éléments travaillés finissent par configurer cette lampe design de fabrication espagnole.
Spécification
  • Référence: 28372

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776111493

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Série: 2835

    Screen material: Textile

    Screen finish: Blanc

    Blade finish: Blanc

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 800lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 365

    Longueur: 420

    Profondeur: 230

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 470

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 300

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 400

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0564

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.8

    PCS: 200

    Poids net élément consolidé: 2.24

Spécifications techniques
  • Réference unique.28372_-_1968-Wood-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)2.24
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables