Publier vos produits
MINE Lampe suspension grise
MINE Lampe suspension grise
MINE Lampe suspension grise
MINE Lampe suspension grise

    MINE Lampe suspension grise

    Lampe à suspension grise conçue par Nahtrang avec structure en bois et diffuseur en verre opale. Le matériau et la lumière qui traverse le diffuseur créent une atmosphère chaleureuse. Cette suspension design est adaptable, grâce à l'accessoire crochet (inclus), vous pourrez placer la lumière là où vous en avez besoin.
    Spécification
    • Référence: 28376

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776115545

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 2837

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 3350

      Longueur: 185

      Profondeur: 185

      Diamètre total: 185

      Accessoire connexe (ref.): 28374

      Accessoires inclus dans la boîte: Gancho Ref. 28374

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 4

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 350

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 215

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 225

      Volume Box Ind. Chalut: 0.016931

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.6

      PCS: 32

      Poids net élément consolidé: 1.3

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28376_-_mine-grey-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL